Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Tapwater regelaar naam: AVQM

144H2759

Producttype: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]730 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ28
Diepte zonder deksel [mm]457 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeG uitw. draad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1126 mm
Material DescriptionTermix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Motor verwarmingAMV 10
Omschrijvingsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN
ProducttypeTermix KST
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993
Stationsgrootte typeType M
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater HEX typeT137H-1 36 G1"*20 H
Tapwater leidingmaatØ28
Tapwater regelaar naamAVQM
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137L-1 40 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310,A266.9
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht69 Kilogram
Volume375.645 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561602855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm