Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310
144H3912
Producttype: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3912
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | Bottom + option for top conn |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 1460 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 1" |
| DH aansluittype | inwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| DHW-motor | AMV 33 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø28 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 890 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 4.00 m³/h |
| Material Description | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Motor verwarming | AMV 13 |
| Omschrijving | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Compact 28 VVX 1-FBH |
| Producttype | Termix Compact 28 VVX-FI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | AVQM |
| SCIP-dossiernr. | 3c148576-c493-424d-a851-92a38493f996 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 1" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø28 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 95 Kilogram |
| Netto gewicht | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |