Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-4, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3449

Producttype: Termix Compact 28 MST VVX, Type 2-4, 16 bar, 120 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ28
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]914 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]2.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Motor verwarmingAMV 20
OmschrijvingDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 MST VVX-2-4
ProducttypeTermix Compact 28 MST VVX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
Stationsgrootte typeType 2-4
Tapwater aansluitmaatG3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeT137H-1 70 G1"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 120
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht56 Kilogram
Netto gewicht54 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm