Akva Lux II VX2, Tapwater regelaar naam: PTC2+P
145F0305
Producttype: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Indirecte verwarming en warm tapwater bereiding
145F0305
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanvullende informatie | Afdekking |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mengcircuit– regeling | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Omschrijving | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Lux II VX2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | 36/+60 |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 60 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1-36 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 49 Kilogram |
| Netto gewicht | 47 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |