Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, onder, 55 kW, Type 3

145F3921

EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte zonder deksel [mm]152 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]16 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]717 mm
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3StS R
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat VX-F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJa
Stationsgrootte typeType 3
StrainerPrimarySecondary
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]10 kW
Verwarmingsregelaar naamFTC
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht27.9 Kilogram
Netto gewicht26.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424648435