Substations, DSP2 FIX, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kW] | 470.0 kW |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN25 |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluittype | Gelast |
| DH leidingmaat | DN32 |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 15 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| HE aansluittype | Schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN50 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Naam categorie | Indirecte verwarming en onderstations met tapwater |
| Omschrijving | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Ontwerp | staand |
| Pakketbreedte [mm] | 1500 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakkethoogte [mm] | 1900 mm |
| PED-categorie | I |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSP2 FIX |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tapwater aansluitmaat | 1" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater circulatiepomp merk | Grundfos |
| Tapwater circulatiepomp type | ALPHA 2L 25-60N |
| Tapwater HEX type | XB12 |
| Tapwater leidingmaat | DN25 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 10 °C |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB52 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | Magna 3 40-120 F |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 240 Kilogram |
| Netto gewicht | 1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |