Danfoss logo
DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kW]305.0 kW
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN25
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluittypeGelast
DH leidingmaatDN32
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk primair [bar] [Max]15 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluittypeSchroefdraad
HE leidingmaatDN40
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Naam categorieIndirecte verwarming en onderstations met tapwater
OmschrijvingDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Ontwerpstaand
Pakketbreedte [mm]1500 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Pakkethoogte [mm]1900 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSP2 FIX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater circulatiepomp merkGrundfos
Tapwater circulatiepomp typeALPHA 2L 25-60N
Tapwater HEX typeXB12
Tapwater leidingmaatDN25
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]10 °C
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB12
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeMagna 3 32-120 F
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht200 Kilogram
Netto gewicht1 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm