Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Substations, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310, Tapwater circulatie: Ja

144G5941

DSA 2F-3 ST WALL

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Aansluitrichting primairLinks / Rechts
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]650 mm
Breedte zonder deksel [mm]800 mm
Capaciteit [kW]60.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterDN15
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN15
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieJa
Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatDN25
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatDN25
Diepte met deksel [mm]650 mm
Diepte zonder deksel [mm]650 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]16 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.99 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatDN25
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN20
HE regeltypeElektronisch
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte met deksel [mm]1200 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1200 mm
IsolatiemateriaalEPP
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL ST
Naam categorieIndirecte verwarming en onderstations met tapwater
OmschrijvingDSA 2F-3 ST WALL
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA2 WALL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versie2F-3 + ST
Tapwater aansluitmaatDN20
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater circulatiepomp merkGrundfos
Tapwater circulatiepomp typeUPS 25-60 N 180
Tapwater HEX typeXB37M-20
Tapwater leidingmaatDN20
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
ToepassingStadsverwarming
UL-certificeringNo
Verschildruk primair [bar] [Max]12 bar
Verwarming HEX typeXB37L-10
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto L
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]130 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80 Kilogram
Netto gewicht60 Kilogram
Volume492.343 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162743126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm