Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310, Tapwater circulatie: Ja
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Aansluitrichting primair | Links / Rechts |
| Aantal huishoudens [Max] | 10 |
| Aantal huishoudens [Min] | 5 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 650 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 800 mm |
| Capaciteit [kW] | 150.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | DN20 |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN20 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Nee |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 1.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | DN32 |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN32 |
| Diepte met deksel [mm] | 650 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 650 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 16 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.44 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | DN32 |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN25 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 1200 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
| Isolatiemateriaal | EPP |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Naam categorie | Onderstations voor indirecte verwarming |
| Omschrijving | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Ontwerp | Wandmontage |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 800 mm |
| PED-categorie | § 3.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA2 WALL |
| Substation versie | HE150 DHW80 |
| Tapwater aansluitmaat | DN25 |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater circulatiepomp merk | Grundfos |
| Tapwater circulatiepomp type | UPS 25-60 N 180 |
| Tapwater HEX type | XB37M-20 |
| Tapwater leidingmaat | DN32 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk primair [bar] [Max] | 12 bar |
| Verwarming HEX type | XB37L-10 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | Magna 3 25-100 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 115 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 15 Kilogram |