Substations, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Verwarmingsregelaar naam: ECL 110, Tapwater regelaar naam: AVTQ
146B8013
DSA HOME 2F-1
146B8013
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Omhoog |
| Aansluitrichting primair | Links / Rechts |
| Aantal huishoudens [Max] | 4 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aantal tapwatercircuits | 1 |
| Aantal verwarmingscircuits | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 810 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 800 mm |
| Capaciteit [kW] | 65.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Ja |
| Delta P primair zonder warmtemeter [bar] [Min] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | G3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | DN20 |
| Diepte met deksel [mm] | 350 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 350 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 14 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 14 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | G3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN20 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte met deksel [mm] | 810 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 810 mm |
| Isolatiemateriaal | PU hardschuim+EPP |
| Material Description | DSA HOME 2F-1 |
| Naam categorie | Indirecte verwarming en onderstations met tapwater |
| Omschrijving | DSA HOME 2F-1 |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 800 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA2 HOME |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation versie | 2F-1 |
| Tapwater aansluitmaat | G3/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Nee |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 20 |
| Tapwater leidingmaat | DN15 |
| Tapwater regelaar naam | AVTQ |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| Toepassing | Stadsverwarming |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06L-1-16 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 AUTO 15-70 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 110 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 130 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 40 Kilogram |
| Volume | 214.88 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |