DID pre-configured stations, Boven en onder, 65 kW
267B1187
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: DID pre-configured stations
267B1187
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Air vent | Ja |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Circulation pump | Ja |
| Dekselmateriaal | EPP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 16 bar |
| Elektrische aansluiting | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE regeltype | Thermostatische |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Material Description | DID-62 65 Kw L |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Meting | Prepared for energy meter |
| Omschrijving | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | DID pre-configured stations |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Tapwater regelaar naam | TD-21 |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 65 kW |
| Type verwarmingssysteem | Floor heating |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 19 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | TD-21 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Warmtegeleiding [W/mK] | 0.036 W/m-K |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 33 Kilogram |
| Netto gewicht | 31.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |