Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Boven en onder, 35 kW

267B1182

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: DID pre-configured stations

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Air ventJa
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Circulation pumpJa
DekselmateriaalEPP-schuim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]16 bar
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE regeltypeThermostatische
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionDID-62 35 Kw L
Mengcircuit– regelingThermostaat
MetingPrepared for energy meter
OmschrijvingDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeDID pre-configured stations
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Tapwater regelaar naamTD-21
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]35 kW
Type verwarmingssysteemFloor heating
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]12 kW
Verwarmingsregelaar naamTD-21
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Warmtegeleiding [W/mK]0.036 W/m-K

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30 Kilogram
Netto gewicht28.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424658861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm