Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Type 3-2, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

145F0353

Type 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aansluitrichting primairTop and bottom
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]360 mm
Diepte zonder deksel [mm]360 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeuitwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]980 mm
Hoogte zonder deksel [mm]980 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Mengcircuit– regelingPressure independent control valve
Motor verwarmingAMV 13
OmschrijvingAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II VXi (A237)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3-2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06L-1 24
Verwarmingscapaciteit [kW]15 kW
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A237
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht44 Kilogram
Netto gewicht42 Kilogram
Volume217.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm