Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

145F0638

Producttype: Akva Lux II VXe (A237), Type 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeuitwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]932 mm
Hoogte zonder deksel [mm]932 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Motor verwarmingAMV 13
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II VXe (A237)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1-1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]41 kW
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW]20 kW
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A237
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht43 Kilogram
Netto gewicht42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm