Akva Lux II VXe (A237), Type 3-1, Tapwater regelaar naam: PTC2+P
145F0617
Producttype: Akva Lux II VXe (A237), Type 3-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P
145F0617
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 550 mm |
| Dekselmateriaal | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 315 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 315 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed stainless steel |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 932 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 932 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | Akva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXe, Type H3-W1, StS, STW |
| Motor verwarming | AMV 13 |
| Omschrijving | Akva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Lux II VXe (A237) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 3-1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 StS 26 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 41 kW |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06L-1 24 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 15 kW |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 / A237 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 27 Kilogram |
| Netto gewicht | 26 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424619893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |