Type 1-1, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: PTC2+P
145F0214
Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P
145F0214
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aansluitrichting primair | Top and bottom |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 600 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 553 mm |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 380 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 365 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 861 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 861 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Isolatiemateriaal | EPDM |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.00 m³/h |
| Material Description | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H1-W1 |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Lux II VX (Electronic) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1-1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 26 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 41 kW |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 26 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 20 kW |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 55 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |