Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Type 3-2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210, Tapwater regelaar naam: PTC2

004U8272

Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Akva Lux II VX (A237)

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven en onder
Aantal huishoudens [Max]4
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]510 mm
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]381 mm
Diepte zonder deksel [mm]365 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]3 bar
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]861 mm
Hoogte zonder deksel [mm]861 mm
IsolatiemateriaalZonder
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingECL 210 / AHQM / AMV
OmschrijvingAkva Lux II VX HWP Type 2 tapwater + Type 3 FH (XB 06L-1-24)
OpmerkingenIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Pakketbreedte [mm]840 mm
Pakketdiepte [mm]620 mm
Pakkethoogte [mm]420 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II VX (A237)
Stationsgrootte typeType 3-2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
UL-certificeringOut of scope
Verwarming HEX typeXB06L-1 24
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3
Verwarmingsregelaar naamECL 210
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht47 Kilogram
Netto gewicht45 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162510384