Type 1-2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Tapwater regelaar naam: PTC2+P
004U8270
Type 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Akva Lux II VX (A237)
004U8270
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven en onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 4 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aanvullende informatie | 2 x veiligheidsafsluiterAfdekking |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 510 mm |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G uitw. draad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 381 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 365 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 3 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarmingslegering | AISI 316 |
| Hoogte met deksel [mm] | 861 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 861 mm |
| Isolatiemateriaal | Zonder |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2 |
| Mengcircuit– regeling | ECL 210 / AHQM / AMV |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Akva Lux II VX HWP Type 2-1, ECL210, zonder isolatie |
| Opmerkingen | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Pakketbreedte [mm] | 840 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 620 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Akva Lux II VX (A237) |
| Stationsgrootte type | Type 1-2 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 40 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 55 kW |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Min] | 37 kW |
| UL-certificering | Out of scope |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 26 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 34 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 8 kW |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 15-70 130 ZZA |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 47 Kilogram |
| Netto gewicht | 45 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510360 |