Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Type 2-2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: RAVK

144H2377

Producttype: Termix BVX FI RO, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Boilertankvolume [l]105 L
Breedte met deksel [mm]560 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]570 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1910 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingTapwater tank, Verwarming indirect
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix BVX-FI RO T/E 2-2
ProducttypeTermix BVX FI RO
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5
Stationsgrootte typeType 2-2
TankmateriaalGeëmailleerd staal
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamRAVK
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater tankcircuit - regelingThermostatische
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht125 Kilogram
Netto gewicht125 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561321718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm