Termix BVX FI RO SEK, Type 2-3, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310
144H2384
Producttype: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2384
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Boilertankvolume [l] | 105 L |
| Breedte met deksel [mm] | 560 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | inwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| DHW-motor | AMV 13 |
| Diepte met deksel [mm] | 570 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Drukverschilregelaar | AVPB-F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VS2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 1910 mm |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK 2-3 STW |
| Mengcircuit– regeling | N/A |
| Motor verwarming | AMV 13 |
| Omschrijving | Indirecte verwarming en Tapwater |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix BVX-FI RO SEK 2-3 STW |
| Producttype | Termix BVX FI RO SEK |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | VS2 |
| SCIP-dossiernr. | 0a5cfbc7-d41c-4544-9e53-e650c6a2d614 |
| Stationsgrootte type | Type 2-3 |
| Tankmateriaal | Geëmailleerd staal |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater tankcircuit - regeling | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 125 Kilogram |
| Netto gewicht | 125 Kilogram |
| Volume | 0.684 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |