Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-2, Verwarmingsregelaar naam: ECL 310, Tapwater regelaar naam: ECL 310

144H2383

Producttype: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Boilertankvolume [l]105 L
Breedte met deksel [mm]560 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
DHW-motorAMV 150
Diepte met deksel [mm]570 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
DrukverschilregelaarAVPB-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]1910 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK 2-2
Mengcircuit– regelingN/A
Motor verwarmingAMV 150
OmschrijvingIndirecte verwarming en Tapwater
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix BVX-FI RO SEK 2-2
ProducttypeTermix BVX FI RO SEK
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterVS2
SCIP-dossiernr.1d53b461-02eb-4105-b498-c15a68f5522d
Stationsgrootte typeType 2-2
TankmateriaalGeëmailleerd staal
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater tankcircuit - regelingElektronisch
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht125 Kilogram
Netto gewicht125 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561321749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm