Comfort A, Tapwater regelaar naam: RAVK
145G3149
Producttype: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3149
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Aanvullende informatie | Afdekking |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Boilertankvolume [l] | 70 L |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 6 bar |
| Drukverschilregelaar | AVPL |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 1.00 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Motor verwarming | AMV 150 |
| Omschrijving | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Comfort A |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | VMA 15 |
| Stationsgrootte type | 70L |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | RAVK |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 120 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 119 Kilogram |
| Netto gewicht | 114 Kilogram |
| Volume | 785.4 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |