Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A247), Type 1-1

145F4460

Producttype: VXe SLS (A247), Type 1-1, 16 bar, 120 °C, AHQM 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeuitwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
DHW-motorAMV 10
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
DrukverschilregelaarIntegrated in control valve
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]785 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]785 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]2.50 m³/h
Material DescriptionVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 1-1, ECL 310/A247, STW
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingVXe-SLS ECL310/A247, Type 1/1, STW TR
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeVXe SLS (A247)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelafsluiter tapwaterAHQM 20
Stationsgrootte typeType 1-1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeuitwendige schroefdraad
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamECL 310 / A247
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater tankcircuit - pompmerkGrundfos
Tapwater tankcircuit - pomptypeUPM3 15-50 130 CIL3
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB06H-1 26
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM3 Auto 15-70 130
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A247
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424627676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm