VXe SLS (A237), Type 2-1
145F0667
Producttype: VXe SLS (A237), Type 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Indirect Heating & DHW Charging |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 550 mm |
| Dekselmateriaal | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 315 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 315 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| Drukverschilregelaar | Integrated in control valve |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 785 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 785 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | VXe SLS (A237) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 2-1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | uitwendige schroefdraad |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 26 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 / A237 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater tankcircuit - pompmerk | Grundfos |
| Tapwater tankcircuit - pomptype | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| Tapwater tankcircuit - regeling | ECL 310 + Pump |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB06H-1 40 |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 / A237 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 40 Kilogram |
| Netto gewicht | 38 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |