Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, Één-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 85, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 100, Warmte doorverkoop optie: Nee

146B9405

DSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairOmhoog
Aantal buffertanks1 pc
Aanvullende informatieÉén-tank oplossing
Application typeHeat recovery unit
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Breedte zonder deksel [mm]1500 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-keurmerkYes
DatacommunicatieModBus
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeSchroefdraad
DH leidingmaatDN25
Diepte zonder deksel [mm]800 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.55 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeSchroefdraad
HE leidingmaatDN25
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]2000 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100
OmschrijvingDSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100
PED-categorieI
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA HRU
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versieA7
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
ToepassingA7
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37H-1 26
Verwarmingscapaciteit [kW]85 kW
Verwarmingsregelaar naamECL310 (P510.12)
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmte doorverkoop optieNee
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]100 kW

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht540 Kilogram
Netto gewicht500 Kilogram
Volume2152.163 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162902349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm