Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 400, Warmte doorverkoop optie: Nee

146B9265

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairOmhoog
Aantal buffertanks2 pc
Aanvullende informatieTwee-tank oplossing
Application typeHeat recovery unit
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Breedte zonder deksel [mm]2800 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-keurmerkYes
DatacommunicatieModBus
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatDN65
DH aansluittypeFlens
DH leidingmaatDN65
Diepte zonder deksel [mm]1200 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.55 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatDN65
HE aansluittypeFlens
HE leidingmaatDN65
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]2000 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400
OmschrijvingDSA HRU 2 HE 540D CO2 400
PED-categorieI
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA HRU
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versieA4
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
ToepassingA4
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB59M-1 90
Verwarmingscapaciteit [kW]540 kW
Verwarmingsregelaar naamECL310 (P510.12)
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmte doorverkoop optieNee
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]400 kW

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht540 Kilogram
Netto gewicht500 Kilogram
Volume4964.409 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162903735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm