DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 150, Warmte doorverkoop optie: Ja
146B9234
DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S
146B9234
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Omhoog |
| Aantal buffertanks | 2 pc |
| Aanvullende informatie | Twee-tank oplossing |
| Application type | Heat recovery unit |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Breedte zonder deksel [mm] | 2800 mm |
| Buffertank volumme | 500.0 L |
| CE-keurmerk | Yes |
| Datacommunicatie | ModBus |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | DN65 |
| DH aansluittype | Flens |
| DH leidingmaat | DN65 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 1200 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | DN65 |
| HE aansluittype | Flens |
| HE leidingmaat | DN65 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Brazed copper |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX verwarmingslegering | 1.4404 |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 2000 mm |
| Isolatiemateriaal | PU hardschuim |
| Laadpomp type | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S |
| Merk Laadpomp | Wilo |
| Omschrijving | DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S |
| PED-categorie | I |
| Pomp merk weder verkoop | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| Pomp type weder verkoop | Wilo |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA HRU |
| Substation versie | A3 |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| Toepassing | A3 |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XB59M-1 90 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 540 kW |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL310 (P510.12) |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmte doorverkoop optie | Ja |
| Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 150 kW |
| Wisselaar-type voor verkoopoptie | XB59M-1-90 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 540 Kilogram |
| Netto gewicht | 500 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903001 |