Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 135, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 100, Warmte doorverkoop optie: Ja

146B9215

DSA HRU 2 HE 135D CO2 100 S

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairOmhoog
Aantal buffertanks2 pc
Aanvullende informatieTwee-tank oplossing
Application typeHeat recovery unit
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Breedte zonder deksel [mm]2800 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-keurmerkYes
DatacommunicatieModBus
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1 1/2"
DH aansluittypeSchroefdraad
DH leidingmaatDN40
Diepte zonder deksel [mm]1200 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]2.44 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1 1/2"
HE aansluittypeSchroefdraad
HE leidingmaatDN40
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]2000 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Laadpomp typeUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135D CO2 100 S
Merk LaadpompGrundfos
OmschrijvingDSA HRU 2 HE 135D CO2 100 S
PED-categorieI
Pomp merk weder verkoopUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Pomp type weder verkoopGrundfos
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA HRU
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versieA3
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
ToepassingA3
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB37H-1 40
Verwarmingscapaciteit [kW]135 kW
Verwarmingsregelaar naamECL310 (P510.12)
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmte doorverkoop optieJa
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]100 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptieXB37H-1-40

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht540 Kilogram
Netto gewicht500 Kilogram
Volume4169.55 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162902592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm