Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 300, Warmte doorverkoop optie: Nee

146B9181

DSA HRU 2 HE 540 CO2 300

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairOmhoog
Aantal buffertanks2 pc
Aanvullende informatieTwee-tank oplossing
Application typeHeat recovery unit
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
Breedte zonder deksel [mm]2800 mm
Buffertank volumme500.0 L
CE-keurmerkYes
DatacommunicatieModBus
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaatDN65
DH aansluittypeFlens
DH leidingmaatDN65
Diepte zonder deksel [mm]1200 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]6 bar
FabrikantnaamDanfoss
Flow primair [m3/h] [Max]1.55 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatDN65
HE aansluittypeFlens
Kenmerkend
Waarde
HE leidingmaatDN65
HE regeltypeElektronisch
HEX verwarming soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarmingslegering1.4404
Hoogte zonder deksel [mm]2000 mm
IsolatiemateriaalPU hardschuim
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 300
OmschrijvingDSA HRU 2 HE 540 CO2 300
PED-categorieI
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA HRU
Substation versieA2
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
ToepassingA2
UL-certificeringNo
Verwarming HEX typeXB59M-1 90
Verwarmingscapaciteit [kW]540 kW
Verwarmingsregelaar naamECL310 (P510.12)
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmte doorverkoop optieNee
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]300 kW

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht540 Kilogram
Netto gewicht500 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162903582