Tapwatersysteem, TD-FLS, 350 kW
161L1139
ThermoDual-FLS 350KW MIX-ECL INS-C.
161L1139
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kW] | 350.0 kW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Koper |
| Material Description | TD-FLS 350KW MIX-ECL INS-C. |
| Omschrijving | ThermoDual-FLS 350KW MIX-ECL INS-C. |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | TD-FLS |
| Tapwater HEX type | XB59M-1 50 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 150 Kilogram |
| Netto gewicht | 130 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 727.209 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708804 |