Danfoss logo
ThermoDual FLS

Tapwatersysteem, TD-FLS, 350 kW

161L1130

ThermoDual-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeFresh water modules
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kW]350.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]20 bar
HEX tapwater soldeermateriaalKoper
Material DescriptionTD-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER
OmschrijvingThermoDual-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-FLS
Tapwater HEX typeXB59M-1 50
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht150 Kilogram
Netto gewicht130 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162708729