Danfoss logo
ThermoDual FLS

Tapwatersysteem, TD-FLS, 280 kW

161L1096

ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeFresh water modules
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kW]280.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
HEX tapwater soldeermateriaalKoper
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
OmschrijvingThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Kenmerkend
Waarde
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-FLS
Tapwater HEX typeXB59M-1 36
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeExternal control
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht110 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Netto gewicht100 Kilogram