Tapwatersysteem, TD-FLS, 245 kW
004X1541
TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
004X1541
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | Verticaal |
| Application type | Fresh water modules |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 700 mm |
| Capaciteit [kW] | 245.0 kW |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | G1" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | DN25 |
| Dekselmateriaal | EPP |
| Dekseloptie | Ja |
| Delta P secundair [bar] [Max] | 0.38 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diepte zonder deksel [mm] | 298 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Druk primair [bar] [Max] | 10 bar |
| Druk secundair [bar] [Max] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| Flow circulatie [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flow primair [m3/h] [Max] | 4.47 m³/h |
| Flow secundair [m3/h] [Max] | 4.20 m³/h |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | Rp1 1/4" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | DN32 |
| HEX tapwater legering | 1.4404 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1077 mm |
| Kabel isolatiemateriaal | EPP Foam |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
| Omschrijving | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
| P circulatie [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Pakketbreedte [mm] | 1200 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 800 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 500 mm |
| PED-categorie | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Tapwatersysteem |
| Producttype | TD-FLS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation versie | TD-FLS, 245kW, pump, ECL |
| Tapwater aansluitmaat | G1 1/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater circulatiepomp merk | Grundfos |
| Tapwater circulatiepomp type | UPM GEO N |
| Tapwater HEX type | XB37M-1 60 |
| Tapwater leidingmaat | DN32 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Toegestane temperatuur [˚C] [Min] | 2 °C |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingspomp merk | Grundfos |
| Verwarmingspomp type | UPM GEO |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 60 Kilogram |
| Netto gewicht | 40 Kilogram |
| Volume | 224.662 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |