Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

Tapwatersysteem, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW POMPCONTR. ECL

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primairVerticaal
Application typeFresh water modules
Batterijen inbegrepenNo
Breedte zonder deksel [mm]700 mm
Capaciteit [kW]175.0 kW
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameterG1"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterDN25
DekselmateriaalEPP-schuim
Delta P secundair [bar] [Max]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte zonder deksel [mm]298 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Druk primair [bar] [Max]10 bar
Druk secundair [bar] [Max]10 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FabrikantnaamDanfoss
Flow circulatie [m3/h] [Max]2.00 m³/h
Flow primair [m3/h] [Max]3.35 m³/h
Flow secundair [m3/h] [Max]3.00 m³/h
GoedkeuringCE
HE aansluitmaatRp1 1/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatDN32
HEX tapwater legering1.4404
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]1077 mm
IsolatiemateriaalEPP-schuim
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingTD-FLS 175kW POMPCONTR. ECL
OntwerpWandmontage
P circulatie [bar] [Max]0.25 bar
Pakketbreedte [mm]1200 mm
Pakketdiepte [mm]800 mm
Pakkethoogte [mm]500 mm
PED-categorie§ 4.3
Product line32
ProductgroepTapwatersysteem
ProducttypeTD-FLS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom [A] [Max]2.0 A
Substation versieTD-FLS, 175kW, pomp, ECL
Tapwater aansluitmaatG1 1/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater circulatiepomp merkGrundfos
Tapwater circulatiepomp typeUPM GEO N
Tapwater HEX typeXB37M-1 40
Tapwater leidingmaatDN32
Tapwater regelaar naamECL 310
Tapwater regeltypeElektronisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
Toegestane temperatuur [˚C] [Min]2 °C
UL-certificeringNo
Verwarmingspomp merkGrundfos
Verwarmingspomp typeUPM GEO
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht60 Kilogram
Netto gewicht40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm