Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1

145G0331

Producttype: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeFresh water modules
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
Capaciteit [kW]70.0 kW
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]740 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]740 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
OmschrijvingThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeThermoDual FLS Mini
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB06H-1 StS 36
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater pompmerkGrundfos
Tapwater pomptypeUPM3 Hybrid 15-70 130
Tapwater regelaar naamNo Controller
Tapwater regeltypeElektronisch
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.5 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm