ThermoDual FLS Mini, Type 1
145G0326
Producttype: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C
145G0326
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Fresh water modules |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 550 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 550 mm |
| Capaciteit [kW] | 70.0 kW |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | inwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 315 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 315 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 740 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte zonder deksel [mm] | 740 mm |
| Isolatiemateriaal | Polypropylene |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, without ECL |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, No ECL |
| Omschrijving | ThermoDual FLS Mini, without ECL |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | ThermoDual FLS Mini |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | XB06H-1 36 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater pompmerk | Grundfos |
| Tapwater pomptype | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Tapwater regelaar naam | No Controller |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 17.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 17 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |