Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, Tapwater regelaar naam: ECL 310
144H3489
Producttype: Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310
144H3489
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Fresh water modules |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 540 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Zonder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 335 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 335 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 680 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte zonder deksel [mm] | 680 mm |
| Material Description | Thermodual FLS mini |
| Omschrijving | Thermodual FLS mini |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Thermodual FLS mini |
| Producttype | Termix ThermoDual FLS Mini |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 100 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18 Kilogram |
| Netto gewicht | 17 Kilogram |
| Volume | 119.394 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |