Termix Solar, Type 2, Tapwater regelaar naam: AVTB
144H1277
Producttype: Termix Solar, Type 2, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H1277
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Fresh water modules |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekseloptie | Zonder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.40 |
| Material Description | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Omschrijving | Termix Solar A+ |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20 |
| Producttype | Termix Solar |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11 |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15 Kilogram |
| Netto gewicht | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561008718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |