Termix One Solar, Type 2, Tapwater regelaar naam: AVTB 20
144H1087
Producttype: Termix One Solar, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20
144H1087
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Fresh water modules |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 315 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 300 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekselmateriaal | Grijs gelakt plaatstaal |
| Dekseloptie | Inbegrepen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 165 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 160 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 770 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 770 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.40 |
| Material Description | Termix One Solar Type 2 K |
| Omschrijving | Termix One Solar, Type 2 met afdekking |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix One Solar Type 2 K |
| Producttype | Termix One Solar |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Extra |
| Tapwater HEX type | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB 20 |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 100 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15 Kilogram |
| Netto gewicht | 14 Kilogram |
| Volume | 40.021 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035097 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |