Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Type 1, Tapwater regelaar naam: AVTB 15

144H1086

Producttype: Termix One Solar, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichting primaironder
Application typeFresh water modules
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]315 mm
Breedte zonder deksel [mm]300 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalGrijs gelakt plaatstaal
DekseloptieInbegrepen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]165 mm
Diepte zonder deksel [mm]160 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]770 mm
Hoogte zonder deksel [mm]770 mm
Kenmerkend
Waarde
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.90
Material DescriptionTermix One Solar Type 1 K
OmschrijvingTermix One Solar, Type 1 met afdekking
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix One Solar Type 1 K
ProducttypeTermix One Solar
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB 15
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]100 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561035059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm