Danfoss logo
Distribution unit SGC

Garantie en service

145H0964

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen4
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeGarantie en service
RegelingICON Wiring center
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.8 Kilogram
Netto gewicht7.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545451