Warranty & Service
145H0762
Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service
145H0762
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 12 |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Warranty & Service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 90 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.895 Kilogram |
| Netto gewicht | 10.8 Kilogram |
| Volume | 106.143 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |