Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0758

Type SGCI-FN, 8 connections, TWA 24V
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]8
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 8 CONN. TWA 24V
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingType SGCI-FN, 8 connections, TWA 24V
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeWarranty & Service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.64 Kilogram
Netto gewicht7.5 Kilogram
Volume102.899 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428675109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm