Danfoss logo
145H0503-145H0512

Garantie en service

145H0506

Distributienetwerk for VX-F, met 6 aansluitingen
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanvullende informatieFlowmeter
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]6
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
OmschrijvingDistributienetwerk for VX-F, met 6 aansluitingen
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.5 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm