Garantie en service
145H0503
Distributienetwerk for VX-F, met 3 aansluitingen
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service
145H0503
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanvullende informatie | Flowmeter |
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 3 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 3 conn. |
| Omschrijving | Distributienetwerk for VX-F, met 3 aansluitingen |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Garantie en service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |