Danfoss logo
Garantie en service-product-details

Garantie en service

145H0382

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.9 Kilogram
Netto gewicht10.7 Kilogram
Volume106.143 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424654344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm