Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0380

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeWarranty & Service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.5 Kilogram
Netto gewicht7.5 Kilogram
Volume0.072 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424654320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm