Warranty & Service
145H0379
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service
145H0379
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Warranty & Service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |