Garantie en service
145H0358
Distribution unit Type SG, 8 aansluitingen met flowmeter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service
145H0358
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen | 8 |
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 2 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Distribution unit Type SG, 8 aansluitingen met flowmeter |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Garantie en service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.907 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |