Danfoss logo
145H0352-145H0362

Garantie en service

145H0356

Distribution unit Type SG, 6 aansluitingen met flowmeter
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Warranty & Service

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]6
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingDistribution unit Type SG, 6 aansluitingen met flowmeter
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.123 Kilogram
Netto gewicht7.5 Kilogram
Volume102.555 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm